Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Objednací číslo: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Outer PushPull
Zásuvka (female)
L-kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌16 A
Zinkový tlakový odlitek
Outer PushPull
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Detaily produktu
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering
    Power
    PushPull
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification
    Rak
    Outer PushPull
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 5
  • Antal kraftkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation av specialkontakter FE kontakt
  • Kodning L-kodning
  • Låsningstyp Outer PushPull
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.5 ... 2.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 63 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6.6 ... 11.6 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamide (PA)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
  • PROFINET Yes
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 70 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140227019
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte