Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 21 03 689 3811
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 45°
M12 OVERMOLD X-COD M  Push Pull 45°

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルコネクタ
45°アングル型, オーバーモールド
オス
Xコード
クリンプ端子
液晶高分子(LCP)
コンタクト: 8
定格電流: ‌0.5 A
亜鉛ダイカスト, 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
Outer PushPull
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 689 3811
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 45°
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 PushPull
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様
    45°アングル型
    オーバーモールド
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 8
  • コーディング Xコード
  • ロックタイプ Outer PushPull
  • 詳細 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング)
    亜鉛ダイカスト
    熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140821477
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare