Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 L-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding L-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer