Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
6
Part number: 21 34 787 5572 250
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 25,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 25,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 787 5572 250
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 25,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 25 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140815339
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare