Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 92P4
M12 D-code male straight overmolded
M12 D-code male straight overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.25 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 92P4
M12 D-code male straight overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció
    Egyenes
    Fröccsöntött
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,25 ... 0,75 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 24 ... AWG 19
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Présöntött cink
  • Anyag (fröccsöntés) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Szín (fröccsöntött) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140813014
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar