Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 C86 8025 030
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Typ R
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 C86 8025 030
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 3.0M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Type R
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Cable diameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minimum bending radius 5x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cycles of alternating bending (tic-toc test) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • Torsional strength ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140340701
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte