매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
10
품번들: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
10
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.265 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140239555
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다