Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 21 34 CON 91P4
M12 B 4pole female angled overmolded
M12 B 4pole female angled overmolded

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable connector
Angled, Overmoulded
Female
B-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Rated current: ‌4 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Comparar
Part Number: 21 34 CON 91P4
M12 B 4pole female angled overmolded
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification
    coudé
    Surmoulé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage B
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 160 V
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Alliage de zinc moulé
  • Matériau (surmoulage) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Couleur (surmoulage) Noir
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140813021
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar