Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
74
Objednací číslo: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozdělovač T
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
74
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Příslušenství
  • Baureihe Kruhové konektory M12
  • Steckverbinder 1 Zásuvka (female)
  • Steckverbinder 2 Zásuvka (female)
  • Steckverbinder 3 Zásuvka (female)
  • Zubehörtyp Rozdělovač T
Ausführung
  • Geschlecht
    Male
    Zásuvka (female)
  • Schirmung Stíněné provedení
  • Kontaktanzahl 8
  • Anzahl Data-Kontakte 4
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Kodierung Kódování Y
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung ‌ 30 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Bemessungsstrom (Data) 0,5 A
  • Bemessungsstrom (Power) 4 A
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP54
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Slitina mědi
  • Kontaktoberfläche Au na Ni Na straně konektoru
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • PROFINET Ano
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Německo
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236707
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte