Matching Products
Matching Products NOVO
機器側 / パネルフィードスルー
2
Part Number: 21 34 750 0474 035
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 3,5m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 3,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 3.5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 750 0474 035
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 3,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
2
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 3.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Shielding シールド付き
  • Coding Aコード
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin チェコ
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238916
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare