Matching Products
Matching Products NOVO
System Cables
3
Part Number: 97 00 000 1994
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 7.5m
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 7.5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 7.5 m
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 97 00 000 1994
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
System Cables
3
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Hun Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 7,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 8 x 0,25 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding 30 V
  • Begrænsende temperatur
    -10 ... +80 °C flyttet
    -25 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status uyumlu
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer İçermez
  • REACH BILAG XIV-stoffer İçermez
  • REACH SVHC-stoffer İçermez
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 346 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare