myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
該当データなし
eShop
...
Miscellaneous
Customised solutions
21 35 515 2564 026
部品番号: 21 35 515 2564 026
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.6m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 2.6 m
ノート
Compare
部品番号: 21 35 515 2564 026
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.6m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Connector 2
M12 A-coding
Female Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Features
Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Version
Cable length
2.6 m
Number of cores
5
Core structure
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Shielding
Fully shielded, 360° shielding contact
Coding
A-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
DeviceNet
Cable diameter
6.9 mm ± 0.3 mm
Impedance
120 Ω
Conductor resistance @ 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
Material (shielding)
Aluminium
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
non EU product
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
170 g
Country of origin
Mexico
GTIN
5713140264830
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (ドイツ語)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (イタリア語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
PDF (中国語 (繁体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare