Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
7
Parça numarası: 21 35 010 2517 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 2m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 2m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 35 010 2517 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 2m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
7
Ürün detayları
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 93.35 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140811485
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın