Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Halogenfri
Kabellængde: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systemkabelføring
  • Řada Cirkulære konnektorer M12
  • Prvek Kabelsamlinger
  • Specifikace Færdigsamlet på begge sider
  • Konektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Konektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Typ kabelu Kobberkabel (rund)
  • Popis kabelu Halogenfri
Verze
  • Délka kabelu 2,5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5 x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Crimpterminering
  • Stínění Uafskærmet
  • Kódování A-kodning
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Průměr kabelu 4,5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethan)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ikke indeholdt
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Tyskland
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713141046800
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare