配套產品
配套產品
零件號: C2 13 200 0000 0254
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 16.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 16.00m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
無鹵素
電纜長度: 16 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0254
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 16.00m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系統佈線
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element 電纜組裝
  • Specyfikacje 兩端預接
  • Złącze 1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • Złącze 2
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • Typ przewodu 銅質電纜 (圓型)
  • Opis przewodu 無鹵素
Wersja
  • Długość kabla 16 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia 壓接針
  • Ekranowanie 無屏蔽
  • Kodowanie A編碼
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Średnica przewodu 4.5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (聚氨酯)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140949775
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較