Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Colour (cable) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949850
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás