Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble sans halogène
Version
  • Longueur de câble 0,3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140950184
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta