Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: C2 13 200 0000 0117
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 7.5 m
Notes
Compare
Part Number: C2 13 200 0000 0117
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,9 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140524521
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare