Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0405
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 0.40m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 0.40m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové
Délka kabelu: 0.4 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0405
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 0.40m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 Systémová kabeláž
  • 제품 시리즈 Kruhové konektory M12
  • 요소 Osazené kabely
  • 사양 Osazený na jedné straně
  • 커넥터 1
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • 케이블 유형 Měděný kabel (kruhový)
  • 케이블 설명 Bezhalogenové
버전
  • 케이블 길이 0,4 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4× 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Krimpování
  • 차폐형 Bez stínění
  • 코딩 A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 Německo
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713141054843
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte