myHARTING Login
コンフィギュレータ
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 3 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
コネクタ 1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
メス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4.2 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140506220
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Italian)
PDF (French)
PDF (Spanish)
PDF (Japanese)
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (Korean)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (Polish)
PDF (Dutch)
PDF (Swedish)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Turkish)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (English)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare