Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Codice prodotto: 21 34 780 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 15 m
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 15 m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 780 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- m/- PUR shld. 15 m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0.34 mm²
  • Ecranare Shielded
  • Codificare A-coding
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140238558
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta