Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0422
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.60m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.60m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.6 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0422
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.60m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 Circular connectors M12
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 커넥터 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명 Halogen-free
버전
  • 케이블 길이 0.6 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 차폐형 Unshielded
  • 코딩 A-coding
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 mated condition
  • 케이블 직경 4 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713141069649
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar