매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Koruma Unshielded
  • Kodlama A-coding
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 mated condition
  • Kablo Çapı 4.5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140521971
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다