Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: C2 13 200 0000 0296
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 2 m
Notes
Compare
Part Number: C2 13 200 0000 0296
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Sistema de cabos
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cabos
  • 規格 Pré-montado em um lado
  • 連接器1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • 電纜類別 Cabo de cobre (redondo)
  • 電纜介紹 Livre de halógenos
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 3
  • 蕊結構 3x 0,34 mm²
  • 接線方式 Terminação crimpada
  • 屏蔽 Não blindado
  • 編碼 Codificação A
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • 電纜直徑 4 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (poliuretano)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • ELV 狀態 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Não contido
  • REACH 附件XIV 物質 Não contido
  • REACH SVHC 物質 Não contido
  • 加州 65 號提案物質 Não contido
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 Alemanha
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140949355
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare