Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0181
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 0.30m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 0.30m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0181
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 0.30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria システムケーブル
  • Seria 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specificație 片側組み立て済み
  • Conector 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • Tip cablu 銅ケーブル (丸型)
  • Descrierea cablului ハロゲンフリー
Versiune
  • Lungimea cablului 0.3 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0.34 mm²
  • Metoda de terminaţie クリンプ端子
  • Ecranare シールドなし
  • Codificare Aコード
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Diametru cablu 4 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (ポリウレタン)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • stare ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 含まず
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 含まず
  • Substanţe REACH SVHC 含まず
  • Propunerea din California 65 de substanțe 含まず
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 4
  • Ţara de origine ドイツ
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140950504
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare