Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0134
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 30 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0134
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cablaje de sistem
  • Series Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Connector 2
    M12 codificare A
    Tată Unghiular
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable Fără halogeni
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Shielding Neecranat
  • Coding codificare A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140536203
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer