Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0264
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0264
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 システムケーブル
  • 제품 시리즈 丸型コネクタ M12
  • 요소 ケーブルアセンブリ
  • 사양 両端組立て済み
  • 커넥터 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • 커넥터 2
    M12 Aコード
    メス アングル型
    オーバーモールド
  • 케이블 유형 銅ケーブル (丸型)
  • 케이블 설명 ハロゲンフリー
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 クリンプ端子
  • 차폐형 シールドなし
  • 코딩 Aコード
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 케이블 직경 4 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 ドイツ
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140949676
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604