Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 61 03 001 1119 010
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3 w/o

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Dahili topraklama olmadan
Boyut: D-Sub 5
Sabit rondelalı altıgen vida M3 diş
Üst/yan giriş
3x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Koruma derecesi: IP30
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 03 001 1119 010
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3 w/o
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Without internal earth
Version
  • Size D-Sub 5
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • ground connection Without internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 58 mm
  • Width 67.1 mm
  • Height 17.6 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222397
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın