Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
1
部品番号: 61 03 001 2118 010
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
シェルハウジング
内部接地なし
サイズ: D-Sub 4
六角ネジ、脱落防止ワッシャー付き 4-40 UNCネジ
トップ/サイドエントリー
3x
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
保護等級: IP30
ノート
Compare
部品番号: 61 03 001 2118 010
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
アクセサリ
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部接地なし
バージョン
  • サイズ D-Sub 4
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー 3x
  • ストレインリリーフ 追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。
  • ロックタイプ 六角ネジ、脱落防止ワッシャー付き 4-40 UNCネジ
  • 接地結線 内部接地ブロックなし
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 詳細 部品番号にはダミープラグが2本含まれます
技術的特性
  • 締付けトルク
    0.4 Nm カバーネジ
    0.4 Nm ロックネジ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (ネジ) スチール、ニッケルメッキ
  • 長さ 52 mm
  • 69.5 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 98 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222281
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare