Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
N.º de referencia: 61 03 001 3017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca M3
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140158054
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar