Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
N.º de referencia: 61 03 001 2017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 2017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 42.4 mm
  • Width 53 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 57 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157941
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar