Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 61 03 001 0116
InduCom 15p 2T-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p 2T-entry kn-screw 4-40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z wewnętrznym uziemieniem
Rozmiar: D-Sub 2
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
Górne wyprowadzenie kabla
2x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 61 03 001 0116
InduCom 15p 2T-entry kn-screw 4-40
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes one dummy plug
Technical characteristics
  • Tightening torque
    0.4 Nm ground connection
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 51.9 mm
  • Width 39.5 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 69 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222649
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare