Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 19 59 CON 0022
ICC20 C2C&EMC Backshell str(17-20,5 mm)
ICC20 C2C&EMC Backshell str(17-20,5 mm)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie di prolunga, custodia
Con pressacavo integrato, Diritto, Versione EMC
Taglia: 20
Aggancio a baionetta
Uscita diritta
Materiale (custodie): Lega di zinco
Nichelato
Materiale (guarnizioni): EPDM, TPE
Grado di protezione: IP67, IPX9
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 59 CON 0022
ICC20 C2C&EMC Backshell str(17-20,5 mm)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo di custodia
    Custodie di prolunga
    custodia
  • Descrizione delle custodie
    Con pressacavo integrato
    Diritto
    Versione EMC
Versione
  • Taglia 20
  • Versione Uscita diritta
  • Tipi di aggancio Aggancio a baionetta
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌12 Nm Serracavi
    ‌15 Nm custodia
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Range di bloccaggio 17 ... 20,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (guarnizioni)
    EPDM
    TPE
  • Colore (guarnizione)
    Nero
    Marrone
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta