Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
Part number: 33 57 211 0205 004
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Hybrid cable (copper/FO)
Singlemode, DC version
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 211 0205 004
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 3 A メタル
    LC duplex
  • コネクタ 2
    Han® 3 A メタル
    LC duplex
  • ケーブルタイプ ハイブリッドケーブル (銅/FO)
  • ケーブルの説明
    シングルモード
    DCバージョン
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯線構造
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
技術的特性
  • ケーブル径 8.8 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
    ナフタリン
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.1 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号
    85447000
    85444290
  • GTIN 5713140151765
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare