Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 57 851 5000 002
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hybrid cable (copper/FO)
Multimode
2x G50 / 125 µm, 3x 2.5 mm²
PVC
Cable length: 500 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 57 851 5000 002
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Hibrid kábel (réz/optika)
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 500 m
  • Magfelépítés
    2x G50 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 12,6 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 110 kg
  • Nettó tömeg ‌ 217 g/m
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140794887
  • ETIM EC001579
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare