매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Tools
1
품번들: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터
규격: 3 A
접점: 12
도체 단면적: 0.1 ... 0.32 mm² Data 1.5 mm² Power
Notes
비교하다
품번들: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Tools
1
제품 상세 정보
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45 混合
  • 原件 电缆连接器
  • 特点 适用于所有 PoE 版本
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 12
  • 数据插针 8
  • 电源针数 4
技术参数
  • 导体截面积
    0.1 ... 0.32 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线 (Data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心 (Data)
    AWG 16 Power
  • 线芯外径
    ≤1.6 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • 额定电流 1.76 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 48 V DC
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140058729
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다