Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Części zamienne
1
Part number: 11 13 600 1403
Han-Yellock 60M-hood-M40 straight
Han-Yellock 60M-hood-M40 straight

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell
Size: Han-Yellock® 60
Push button
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7021 (black grey)
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 11 13 600 1403
Han-Yellock 60M-hood-M40 straight
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Części zamienne
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Yellock®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Osłona
Wersja
  • Rozmiar Han-Yellock® 60
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M40
  • Typ blokowania Przycisk
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • De-/Montaż temperatura -10 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 146,9 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140110595
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare