Dettagli applicativi
Il requisito di resistenza alle vibrazioni e agli urti può essere soddisfatto solo se i cavi sono fissati a una distanza adeguata. Le istruzioni per la spaziatura del serracavo sono riportate nel documento dell'eCatalogue, alla sezione Istruzioni.
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
150 mm²
Corrente d'esercizio
≤ 650 A
Resistenza di contatto
≤ 0.3 mΩ
Lunghezza di spellatura
42 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Resistenza alle vibrazioni
Category 1B acc. to IEC 61373
Resistenza agli urti
Category 1B acc. to IEC 61373
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Copper alloy
Finitura superficiale (contatti)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
esenzioni RoHS
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight