Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2978
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Con aislante protector
Corriente nominal: ≤200 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 70 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2978
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contatti
  • Series TC 200
  • Type of contact Contatti a crimpare
  • Description of the contact Con inserto protettivo
Version
  • Termination method Collegamento a crimpare
  • Gender Maschio
  • Manufacturing process Contatti torniti
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 70 mm²
  • Rated current ≤ 200 A
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Stripping length 22,5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Collegabile con altri componenti HMC
  • Vibration resistance Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
  • Shock resistance Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Dorati HMC
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar