Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han® Q
  • Identificazione 8/0
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Taglia Han-Compact®
  • Numero di poli 8
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140333703
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600