매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
품번들: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Han® Domino USB-C Cube
Domino module
Gender changer, for patch cable, Small tab
Female
Contacts: 24
Rated current: ‌5 A
Polycarbonate (PC), Polyamide (PA)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
Tools
1
carcasas/bases
83
Cables de sistema
3
Frames
17
제품 상세 정보
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Specifiche USB 3.0
  • Tipo di modulo Han® Domino USB-C Cube
  • Dimensione del modulo Moduli Domino
  • Descrizione del modulo
    Gender changer (adattatore)
    Per patch cords
    Scheda piccola
  • Caratteristiche compatibile con USB Power Delivery (USB-PD)
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Tipologia di collegamento Tipo C femmina - tipo C femmina
  • Numero di poli 24
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Tensione di esercizio 20 V
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373
  • Resistenza agli urti Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Policarbonato (PC)
    Poliammide (PA)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4,7 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다