Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Număr articol: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Han K6/12 M Crimp

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌40 A
Mărime: 16 B
Contacte: 18
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Semnal
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 6/12
Versiune
  • Metoda de terminaţie Raccordement à Sertir
  • Gen Mâle
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 18
  • Număr contacte de semnal 12
  • Număr contacte de putere 6
  • Contact de împământare Oui
  • Detalii
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Diametru exterior fir ≤5 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare (semnal) 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor (semnal) 400 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌2 Nm PE screw M5
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 61,6 g
  • Ţara de origine Roumanie
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140186415
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați