Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
N.º de referencia: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 16 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 4/2
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Señal
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • Tensión nominal (señal) 400 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 6 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 80 A
  • Tensión nominal (potencia) 830 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Corriente nominal según UL (señal) 16 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según UL (Potencia) 80 A
  • Tensión nominal según UL (Potencia) 600 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 16 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 300 V
  • Corriente nominal según CSA (Potencia) 80 A
  • Tensión nominal según CSA (Potencia) 300 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    14 mm
    7,5 mm
  • Par de apriete
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm a 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌3 Nm Tornillo de contacto M6
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌2 Nm Tornillo PE M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 116 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056244
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar