Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Număr articol: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Seturi conectori Cu presetupă
Curent nominal: ‌800 A
Contacte: 1
Material: Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Note
Comparați
Număr articol: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR TrainPowerLine
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones Con conector glándula
Versión
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 1
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Sección de conductor 185 mm²
  • Corriente nominal ‌ 800 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 5,100 V DC
    ‌ 3,000 V AC
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Category 1 Class B
    UIC 550
    UIC 552
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190078
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați