Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
2
部品番号: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタセット
定格電流: ‌1,400 A
全セット
ケーブル側
サイズ: 3
2x M50
材質: アルミダイカスト, 耐腐食
保護等級: IP68, IP69
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR HPTC
  • フード/ハウジングのタイプ 全セット
  • フード/ハウジングの説明 ケーブル側
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • サイズ 3
  • シールド 360°シールド
  • コーディング 16 のコーディングオプション
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M50
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 導体断面積 150 mm²
  • 定格電流 ‌ 1,400 A
  • 定格電圧 3,600 V
  • 定格サージ電圧 20 kV
  • 汚染度 4
  • 過電圧カテゴリ III
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 25
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP68
    IP69
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
仕様および認証
  • 仕様
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    EN 45545
    EN 60137
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85359000
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare