Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
27
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
Han Ex UL Q12 Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
27
Accessories
4
Detalles del producto
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серия Han® Q
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Элемент Полный комплект
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Размер 3 A
  • Число контактов 12
  • Контакт PE Да
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Соединители для применения во взрывоопасной среде
  • Подробные данные
    Только для США
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение 90 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C До +70 °C в T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (синий)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 111,11 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189416
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar