Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
Artikel nummer: 09 33 010 4629
Han ES AV Pos. 10 Insert Term.
Han ES AV Pos. 10 Insert Term.

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Fördelningsdosa
Burklämsförbindning
Hane
Polykarbonat (PC)
RAL 7032 (stengrå)
Märkström: ‌16 A
Storlek: 10 B
Kontakter: 10
Kopparlegering
Silverpläterad
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 09 33 010 4629
Han ES AV Pos. 10 Insert Term.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
Produktinformation
Identification
  • Category Binnenwerken
  • Series Han® ES AV
  • Element Connector klemmenblok
  • Specification
    Uitvoering linkshandig
    Enkele contour (SK)
Version
  • Termination method Kooiklemafsluiting
  • Gender Mannelijk
  • Size 10 B
  • Number of contacts 10
  • PE contact Ja
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 12 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to CSA 12 A
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0,5 Nm Contactschroef M3
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 105,4 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140051171
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare