Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
38
Frames
2
Part Number: 09 62 816 1520
Han EMC/B 16 Hood Side Entry PG21
Han EMC/B 16 Hood Side Entry PG21

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 16 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Não revestido
Não pintado
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 19628161521.
Part Number: 09 62 816 1520
Han EMC/B 16 Hood Side Entry PG21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
38
Frames
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Hood
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Side entry
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
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
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 202 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074194
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare