Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Accessories
2
교체 부품
1
후드/하우징
59
Codice prodotto: 09 33 010 4636
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Connettore a morsettiera
Collegamento a vite
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 10 B
Contatti: 10
Sezione conduttori: 0.2 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 33 010 4636
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Accessories
2
備件
1
上殼/底座
59
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria Inserts
  • Série Han E® AV
  • Elemento Terminal block connector
  • Especificação
    Right hand version
    Single contour (SK)
Versão
  • Método de terminação Screw termination
  • Gênero Male
  • Tamanho 10 B
  • Número de Pólos 10
  • contato terra Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 2.5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Tightening torque 0.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 114.06 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140051195
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® AV
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta