myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
데이터가 없습니다.
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Aplicaciones especiales
Conector bloque de terminales
09 21 040 4601
품번들: 09 21 040 4601
Han D 40 Pos. M Insert Term. Block Left
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
인서트
터미널 블록 커넥터
나사고정 터미네이션
수형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: 10 A
규격: 16 B
접점: 40
도체 단면적: 0.2 ... 2.5 mm²
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
품번들: 09 21 040 4601
Han D 40 Pos. M Insert Term. Block Left
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
標識
類別
Inserts
系列
Han D
®
AV
原件
Terminal block connector
規格
Left hand version
Multi contour (MK)
版本
接線方式
Screw termination
公母類型
Male
尺寸
16 B
針數
40
接地針
Yes
技術參數
導體截面積
0.2 ... 2.5 mm²
額定電流
10 A
額定電壓
250 V
額定脈沖電壓
4 kV
污染等級
3
額定電壓符合UL
600 V
絕緣阻抗
>10
10
Ω
接觸電阻
≤ 4 mΩ
擰緊力矩
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 500
材料特性
材料(插蕊)
Polycarbonate (PC)
顏色(插蕊)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(插針)
Copper alloy
表面(插針)
Silver plated
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 狀態
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Yes
REACH SVHC 物質
Lead
加州 65 號提案物質
Yes
加州 65 號提案物質
Lead
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
340 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140040649
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (스페인어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (러시아어)
PDF (루마니아어)
PDF (터키어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
EPLAN 데이터 포털
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
EPLAN Data Portal의 EPLAN 데이터는 EPLAN Electric P8 및 EPLAN Pro Panel에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합합니다. 데이터 세트는 현재 EPLAN 데이터 표준(EDS)을 준수하며 다음 데이터 유형 중 하나 이상으로 구성됩니다. :
상업 데이터
논리 매크로
3D 그래픽 데이터
접속점 패턴
기능 템플릿
드릴링 패턴
DXF 데이터
액세서리 목록
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
다운로드
Industrial Connectors Han®
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다